Electronic housing - ME 22,5 UT/FE BUS/10 BU 5010 - 2202237

Component housing, color: blue

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202237
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAB -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626042275
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 40,744 GRM
Tullitariffinumero 85369010