Корпус для электроники - EH 22,5-SET/ABS GY7035 - 2202231

Ei kuvaa käytettävissä

Установочный корпус, цвет: cерый

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is part of the EH product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 22.5 mm ... 90 mm
  • Inflammability class HB acc. to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202231
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ACHCHA -
GTIN 4055626023076
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 60,000 GRM
Tullitariffinumero 85472000