Electronic housing - ME MAX 22,5 U-U1 BU5010 - 2202174

Ei kuvaa käytettävissä

Complete housing, length: 99 mm, Complete housing, color: blue, width: 22.5 mm, height: 114.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202174
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHABA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626007571
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 67,780 GRM
Tullitariffinumero 85472000