Mounting base housing - BC 35,6 UT HBUS BK R-IM - 2202138

Ei kuvaa käytettävissä

Installation component housing, length: 89.7 mm, Lower part, color: black, width: 35.6 mm, height: 49 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the BC product range
  • Conforms to DIN EN 43880
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from one to nine width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202138
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHBAA -
GTIN 4055626001913
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 26,980 GRM
Tullitariffinumero 85472000