End clamp - ME PLC EBT GY7035 VPE1 - 2202055

End brackets for DIN rail mounting, incl. fixing screws

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME PLC product range
  • Tool-free mounting
  • Available in 40 mm overall width
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202055
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ACHCKZ -
GTIN 4046356980586
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 45,200 GRM
Tullitariffinumero 39269097