Mounting base housing - ME 45 UT/FE TBUS BK - 2202048

Component housing, length: 99 mm, Lower part, color: black, width: 45 mm, height: 114.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202048
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAC -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356967327
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 63,400 GRM
Tullitariffinumero 85389099

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.