Side element - UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - 2202047

Press-drawn section housings, length: 95 mm, Grid cover, color: light gray, width: 9.95 mm, height: 11.65 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the UM-BASIC/UM-PRO product range
  • PVC press-drawn section (UM-BASIC) or PA (UM-PRO)
  • Available in individual lengths
  • Available in the overall widths of 72 mm, 108 mm, and 122 mm
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202047
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHDAC -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626005515
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,200 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa PL (Puola)