Side element - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Lateral element (left) with mounting foot for DIN rails for UM-BASIC profiles with a PCB width of 122 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the UM-BASIC/UM-PRO product range
  • PVC press-drawn section (UM-BASIC) or PA (UM-PRO)
  • Available in individual lengths
  • Available in the overall widths of 72 mm, 108 mm, and 122 mm
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202045
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHDAC -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626005492
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 19,700 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa PL (Puola)