Electronic housing - UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - 2202029

Locking element for locking the PCB onto UM-BASIC/PRO housing at level 2

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the UM-BASIC/UM-PRO product range
  • PVC press-drawn section (UM-BASIC) or PA (UM-PRO)
  • Available in individual lengths
  • Available in the overall widths of 72 mm, 108 mm, and 122 mm
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202029
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHDAZ -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626005409
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,300 GRM
Tullitariffinumero 39269097