Electronic housing - UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - 2202024

Ei kuvaa käytettävissä

Panel mounting base, color: light gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the UM-BASIC/UM-PRO product range
  • PVC press-drawn section (UM-BASIC) or PA (UM-PRO)
  • Available in individual lengths
  • Available in the overall widths of 72 mm, 108 mm, and 122 mm
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2202024
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHDAC -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4055626005355
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,200 GRM
Tullitariffinumero 39269097