Upper part of housing - BC 161,6 OT 210021 KMGY - 2201984

Ei kuvaa käytettävissä

Installation component housing, length: 89.7 mm, Upper part, color: light gray, width: 161.6 mm, height: 62.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the BC product range
  • Conforms to DIN EN 43880
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from one to nine width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2201984
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHBAB -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356960373
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 61,300 GRM
Tullitariffinumero 85472000