DIN rail bus connectors - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 2201937

The figure shows a similar product

DIN rail connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 125 V, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2201937
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHACA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356939911
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,932 GRM