Electronic housing - UM-ALU 4-72 FRONT 111 - 2201931

Ei kuvaa käytettävissä

Press-drawn section housings, color: aluminum color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Item is from the UM-ALU product range
  • Aluminum press-drawn section
  • Available in lengths from 42.5 mm ... 990 mm, can be cut to any length
  • Available in overall widths of 75 mm and 105 mm
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • EMC protection

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2201931
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ACHDFA -
GTIN 4046356936675
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 43,546 GRM
Tullitariffinumero 76042100

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.