Upper part of housing - EH 35-C DS/ABS GY7035 - 2201750

Component housing, connection opening on both sides, Upper part, color: light gray, width: 35 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Item is part of the EH product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 22.5 mm ... 90 mm
  • Inflammability class HB acc. to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2201750
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCHC -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356908221
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 15,550 GRM
Tullitariffinumero 85472000