Upper part of housing - EH 70-C SS/ABS GY7035 - 2201748

Component housing, connection opening on one side, Upper part, color: light gray, width: 70 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Item is part of the EH product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 22.5 mm ... 90 mm
  • Inflammability class HB acc. to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2201748
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCHC -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356908207
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 28,030 GRM
Tullitariffinumero 85472000