Electronic housing - EH 52,5-B/ABS BK9005 - 2201740

Component housing, color: black, width: 52.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Item is part of the EH product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 22.5 mm ... 90 mm
  • Inflammability class HB acc. to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2201740
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCHA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356906661
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 61,960 GRM
Tullitariffinumero 85472000