Mounting base housing - EH 35-B/ABS BK9005 - 2201739

Component housing, with vents, Lower part, color: black, width: 35 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Item is part of the EH product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 22.5 mm ... 90 mm
  • Inflammability class HB acc. to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2201739
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCHA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356908290
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 49,650 GRM
Tullitariffinumero 85472000