PCB terminal block - ZFKDSA 1-W-3,81- 7 - 1747931

The figure shows the 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 12 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.81 mm, number of positions: 7, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Can be operated without tools by means of color-coded actuating lever
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1747931
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356299916
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,027 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!