Printed-circuit board connector - MSTBA 2,5/ 3-GU BK - 1747889

Ei kuvaa käytettävissä

PCB headers, number of positions: 3, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1747889
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356299701
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,408 GRM