Printed-circuit board connector - TVFKC 1,5/ 4-ST BK BD:12-9SO - 1747795

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1747795
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356299411
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,956 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!