PCB terminal block - MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC BK - 1747669

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 15 A, pitch: 5.08 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1747669
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356298636
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,320 GRM
Tullitariffinumero 85369010