Printed-circuit board connector - MC 1,5/20-G-3,5 GY - 1747588

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 20, pitch: 3.5 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1747588
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356298476
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,571 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!