Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 6-ST-5,08 BD:R1-R6 - 1747054

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1747054
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356294102
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,530 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!