Printed-circuit board connector - MSTBVA 2,5/24-G BK - 1746787

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 24, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1746787
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356285865
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,303 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!