Printed-circuit board connector - MVSTBR 2,5/ 5-ST BK - 1746567

The figure shows version MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 AU

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 5, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1746567
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
GTIN 4017918259129
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,267 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!