Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 8-G-3,5-RN AU GY - 1746563

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, color: gray, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1746563
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356291392
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,914 GRM