Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-G-3,5-RN AU GY - 1746534

Ei kuvaa käytettävissä

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, color: gray, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1746534
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356291453
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,208 GRM