Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-G-3,5 THT PIN26-R56 - 1746453

Ei kuvaa käytettävissä

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1746453
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4046356290388
Tullitariffinumero 85366930