PCB terminal block - MKDS 5 HV/11-9,52-Z BK - 1745577

The figure shows a 2-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 9.52 mm, number of positions: 11, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1745577
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356309387
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 36,390 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!