Printed-circuit board connector - MC 1,5/10-G-3,81 BU - 1745551

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.81 mm, color: blue, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1745551
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAAECA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356309356
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,509 GRM