PCB terminal block - SMKDS 5/ 2-6,35 Z1L - 1745438

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 32 A, pitch: 6.35 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 35 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1745438
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356308571
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,800 GRM
Tullitariffinumero 85369010