PCB terminal block - MKDS 1/ 8-3,5 BD:8-1 SO - 1745315

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 8, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1745315
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356310147
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,722 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!