Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 5-GF-3,81 THT P26 - 1745247

Ei kuvaa käytettävissä

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1745247
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4046356308090
Tullitariffinumero 85366930