PCB terminal block - MKDS 10 HV/10-ZB-10,16 BK - 1745043

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 10.16 mm, number of positions: 10, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1745043
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356313438
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 81,510 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!