Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 8-G-3,81 OG - 1745014

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.81 mm, color: orange, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1745014
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356307352
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,634 GRM