Printed-circuit board connector - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4BD1-4 - 1744976

The figure shows a 10-position version of the product

PCB direct plug, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Spring-cage connection, color: green, contact surface: Tin, mounting: Direct plug-in method

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Inexpensive direct plug-in connection with just one component
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Plug-in direction parallel to the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1744976
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFMA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356307468
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,700 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!