Printed-circuit board connector - FKCT 2,5/12-STF-5,08 LUB - 1744905

Ei kuvaa käytettävissä

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 12, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1744905
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356306959
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 21,600 GRM