Printed-circuit board connector - FKCT 2,5/16-STF-5,08 LUB - 1744895

Ei kuvaa käytettävissä

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 16, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1744895
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356306942
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 28,594 GRM