PCB terminal block - MKKDS 3/21 MIX BDNZ - 1744853

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 22 A, pitch: 5 mm, number of positions: 21, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1744853
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AAACAA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4046356341622
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 95,133 GRM
Tullitariffinumero 85369010