Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 8-G-3,5 P26THTR56S - 1744374

Ei kuvaa käytettävissä

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1744374
Pakkausyksikkö 140 pcs
Tuoteavain AAAEDB -
Vähimmäistilausmäärä 140 pcs
GTIN 4046356338479
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,944 GRM
Tullitariffinumero 85366990

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.

Tilaa uutiskirje
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje