Printed-circuit board connector - MC 1,5/13-ST-3,81 1CNBDNZ:546 - 1744293

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 13, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1744293
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356305587
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,760 GRM