PCB terminal block - ZFKDSA 10-10,00- 3 BKBDWH3-1SO - 1744222

The figure shows a 1-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 10 mm, number of positions: 3, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Separate bridge shaft for easily connecting multiple positions to jumpers
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1744222
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356332248
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 33,000 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tilaa tässä henkilökohtainen mallisi