Printed-circuit board connector - MCVU 1,5/ 5-GFD-3,81 GYAU - 1744028

Ei kuvaa käytettävissä

Direct plug-in block, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Laterally mounted flange for screw connection in the housing or on the mounting plate
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1744028
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEJB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356304313
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,465 GRM