PCB terminal block - FRONT 4-V-7,62 RD - 1743414

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 7.62 mm, number of positions: 1, connection method: Front screw connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: red

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1743414
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356301800
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,936 GRM
Tullitariffinumero 85369010