PCB terminal block - ZFK3DSA 1,5-5,08-20 BD1-20/A/B - 1738160

The figure shows an 10-position version

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1738160
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AAABFA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356282369
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 91,720 GRM
Tullitariffinumero 85369010