PCB terminal block - MKKDS 1,5/ 5-5,08BUBD:6-10/1-5 - 1737899

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, pitch: 5.08 mm, number of positions: 5, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: blue

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1737899
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356280723
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,534 GRM
Tullitariffinumero 85369010