Printed-circuit board connector - MVSTBW 2,5/ 6-ST-5,08 AU - 1737615

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1737615
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
GTIN 4017918216108
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,437 GRM