PCB terminal block - MKDSP 10/ 4-10,16 - 1737608

The figure shows the 3-pos. version

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1737608
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4046356184342
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!