PCB terminal block - MKDS 5/ 2-7,62GYPIN3 BD:N-L1SO - 1737569

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 7.62 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1737569
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356184397
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,528 GRM
Tullitariffinumero 85369010