Printed-circuit board connector - PC 5/ 3-STF-SH-7,62 - 1737543

The figure shows the 4-position version

PCB connector, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1737543
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 379 (CC_2009)
GTIN 4046356184212
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM